|
|
|
XCSDMP7005
XCSDMP - Gecodeerde magneetschakelaar - 1M+2V - 1M Verdeeld - 5m
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Product or component type
|
Gecodeerde magnetische schakelaar
|
Naam component
|
XCSDMP
|
Ontwerp
|
Rechthoekig, standaard
|
Formaat
|
88 x 25 x 13 mm
|
Type en samenstelling contacten
|
2 NC + 1 NO
|
Werking contacten
|
1 normaal gesloten verschoven
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Elektrische aansluiting
|
Voorbekabeld
|
Samenstelling kabel
|
6 x 0,25 mm²
|
Kabellengte
|
5 m
|
Aantal polen
|
3
|
Benaderingsrichtingen
|
3 richtingen
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
24 V DC
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
100 V DC
|
Complementair
[Sa] verzekerde werkingsafstand
|
8 mm
|
[Sar]gewaarborgde uitschakelafstand
|
20 mm
|
Maximum [Ie] rated operational current
|
100 mA
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
2,5 kV conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Weerstand over aansluitklemmen
|
10 Ohm
|
Kortsluitbeveiliging
|
500 mA extern smeltpatroon type gG (gl)
|
Contact materiaal
|
Rodium
|
Elektrische levensduur
|
1200000 cycles
|
Maximale schakelspanning
|
100 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
0.1...100 mA
|
Isolatieweerstand
|
1000 MOhm
|
Uitschakelvermogen
|
10 VA
|
Schakelfrequentie
|
150 Hz
|
Veiligheidsniveau
|
Heeft bereik tot categorie 4 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/ISO 13849-1
Heeft bereik tot PL = d met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/ISO 13849-1
Heeft bereik tot SIL 3 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/IEC 61508
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
B10d = 50000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
|
Kast materiaal
|
Thermoplastisch PBT
|
Kabelmateriaal
|
PVC
|
Depth
|
13 mm
|
Height
|
88 mm
|
Width
|
25 mm
|
Net weight
|
0,18 kg
|
Omgeving
Standards
|
EN/ISO 12100
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-1
ISO 14119
|
Product certifications
|
UL
CSA
|
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…85 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trilling bestendigheid
|
10 gn (f= 10…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Maximum sensitivity to magnetic fields
|
0,3 mT
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan EN/IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
IP67 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
342,0 g
|
Hoogte verpakking 1
|
4,9 cm
|
Breedte verpakking 1
|
23,4 cm
|
Lengte verpakking 1
|
29,2 cm
|
Type verpakking 2
|
S02
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
14
|
Gewicht verpakking 2
|
5,15 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
15,0 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30,0 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40,0 cm
|
Type verpakking 3
|
P06
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
224
|
Gewicht verpakking 3
|
90,9 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
77,0 cm
|
Breedte verpakking 3
|
80,0 cm
|
Lengte verpakking 3
|
60,0 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|