|
|
|
XCSLF2525312
XCSLF - Veiligheidsschakelaar - Kunststof - 2M+2V - Slow - 3x M20 connector -24V
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Product or component type
|
Veiligheidsschakelaar
|
Naam component
|
XCSLF
|
Ontwerp
|
Dun
|
Materiaal
|
Metaal
|
Koptype
|
Met toetsen bediende revolverkop
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Trage verbreking, break before make
|
Solenoïde contacten en samenstelling
|
1 NC+ 1 NO (trage verbreking, break before make)
|
Ingang kabel
|
3 getapte ingangen voor M20 x 1.5
|
Elektromagn. vergrendeling
|
Vergrendeling bij uitschakeling en ontgrendeling bij inschakeling van spoel
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
24 V - 15...10 %
|
Buitendiameter kabel
|
7…13 mm
|
Elektrische aansluiting
|
Veerklem, klemvermogen: 1 x 1,5 mm² soepele of massieve kabel
Veerklem, klemvermogen: 2 x 0,5 mm² soepele kabels met 13 mm gestripte uiteinden
|
Aantal polen
|
2
|
Locking options description
|
Met vergrendeling, met behulp van spoel
|
Lokale signalering
|
Voor aandrijver verwijderd: 1 LED (oranje)
Voor aandrijver geplaatst en vergrendeld: 1 LED (groen)
|
Spanning op signalisatiecircuit
|
24 V
|
Complementair
Positieve opening
|
Met normaal gesloten contact
|
Kabel voedingsspanning
|
AC/DC
|
Voedingsfrequentie
|
50/60 Hz
|
Belastingsfactor
|
1
|
Type signaleringscircuit
|
AC/DC
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Minimale activeringssnelheid
|
0,01 m/s
|
Maximale activeringssnelheid
|
0,5 m/s
|
Ie nom. bedrijfstroom
|
0,55 A bij 24 V, DC-13, R300 conform aan IEC 60947-5-1
0,75 A bij 240 V, AC-15, C300 conform aan IEC 60947-5-1
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
4 A
|
Maximale laststroom
|
<= 15 A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
300 V conform aan UL 508
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV conform aan IEC 60947-5-1
|
Minimale schakelstroom
|
10 mA bij 20 °C
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Kortsluitbeveiliging
|
4 A smeltpatroon type gG (gl)
6 A type snel doorbranden
|
Maximum actuator forcible withdrawal rtc
|
3000 N
|
Minimum actuator force for extraction
|
20 N
|
Weerstand tegen mechanische impact
|
9,6 J tegen de verdeling
6,4 J zonder verdeling
|
Maximale operationele snelheid
|
10 cyc/mn voor maximale duurzaamheid
|
Veiligheidsniveau
|
Heeft bereik tot categorie 4 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan ISO 13849-1
Heeft bereik tot PL = d met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan ISO 13849-1
Heeft bereik tot SIL 3 conform aan IEC 61508
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
B10d = 5500000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
|
Materiaal lichaam
|
Zamak
|
Materiaal kop
|
Zamak
|
Depth
|
51 mm
|
Height
|
205 mm
|
Width
|
44 mm
|
Net weight
|
1,1 kg
|
Omgeving
Standards
|
UL 508
IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 13849-1
IEC 62061
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
|
Product certifications
|
TÜV
CSA
UL
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
10 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform aan IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP67
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,3 cm
|
Package 1 Length
|
22,8 cm
|
Package 1 Weight
|
1,279 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
128
|
Package 2 Height
|
60,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
128,0 cm
|
Package 2 Weight
|
199,2 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
8
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
10,804 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|