|
|
|
XCSPL752
XCSPL - Veiligheidsschakelaar - Rechte hefboom - Gecentreerd - 2xVerbreekc.- M16
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Product or component type
|
Beveiligingsschakelaar
|
Naam component
|
XCSPL
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Koptype
|
Draaihendel revolverkop
|
Isolatie
|
Dubbel geïsoleerd
|
Type operator
|
Rechte hendel
|
Informatie richting operator
|
Gecentreerd
|
Elektrische aansluiting
|
Terminal
|
Type en samenstelling contact
|
1 NC +1 NC
|
Werking contacten
|
Slow-break
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1 x 0,5...2 x 1,5 mm² met of zonder kabelhuls
|
Ingang kabel
|
1 invoer getapt voor M16 x 1.5
|
Aantal polen
|
2
|
Complementair
Buitendiameter kabel
|
7…10 mm
|
Positieve opening
|
Met normaal gesloten contact
|
Uitschakelhoek
|
5 °
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Minimum koppel voor uitschakeling
|
0,1 N.m
|
Minimaal koppel voor positieve opening
|
0,25 N.m
|
Aanduiding contactcode
|
A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) conform aan EN/IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conform aan EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) conform aan EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
10 A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
300 V conform aan UL 508
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Maximale weerstand over aansluitklemmen
|
30 mOhm conform aan EN/IEC 60947-5-4
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A smeltpatroon type gG (gl)
|
Veiligheidsniveau
|
Heeft bereik tot categorie 4 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/ISO 13849-1
Heeft bereik tot PL = d met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/ISO 13849-1
Heeft bereik tot SIL 3 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan IEC 61508
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
B10d = 5000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
|
Kast materiaal
|
Met glasvezel geïmpregneerd polyamide PA66
|
Materiaal hefboom
|
Roestvrij staal
|
Width
|
30 mm
|
Height
|
161 mm
|
Depth
|
30 mm
|
Net weight
|
0,095 kg
|
Omgeving
Standards
|
UL 508
EN/ISO 12100
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
|
Product certifications
|
CSA
BG
UL
|
Beschermende behandeling
|
TC
TH
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
50 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan EN/IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
3,8 cm
|
Package 1 Weight
|
125,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|