Nominale uitgangsstroom
|
0,3 A bij 48 V DC conform aan IEC 60947-5-1
3 A bij 24 V DC conform aan UL 508
1,5 A bij 240 V AC conform aan IEC 60947-5-1
3 A bij 120 V AC conform aan IEC 60947-5-1
3 A bij 240 V AC conform aan UL 508
3 A bij 24 V DC conform aan CSA C22.2 Nr 14
3 A bij 240 V AC conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uitgangstype
|
2 relais
|
Uitgangscontacten
|
2 G/O
|
Ingang uitgang isolatie
|
Galvanische isolatie
|
Bereik tijdvertraging
|
0.5 s (tolerantie: - 15...15 %)
|
Schakelcapaciteit in VA
|
1250 VA
|
Maximale schakelstroom
|
5 mA AC/DC
|
Maximale schakelspanning
|
250 V AC/DC
|
Us nominale voedingsspanning
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz - 10...10 %
|
Protocol communicatiepoort
|
Zigbee groene energie bij 2,4 GHz conform aan IEEE 802.15.4
|
Maximale perceptieafstand
|
100 m in vrij veld
25 m zender in een kunststof doos type XAL D en ontvanger in een metalen kast
40 m zender in doos type XAL D, ontvanger in metalen kast en gebruik relaisantenne
|
Responstijd
|
< 30 ms na zender clicks
|
Utilisation category
|
AC-15 : B300 conform aan IEC 60947-5-1
DC-12 conform aan IEC 60947-5-1
|
Maximaal energieverbruik in W
|
4 W AC/DC
|
Uitschakelvermogen
|
15 W
|
Uitschakelvermogen
|
750 VA
|
Frequentie stuurkring
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Kortsluitbeveiliging
|
0,4 A zekering type snel doorbranden
|
Bedieningspositie
|
Eender welke positie zonderverlies
|
Elektrische aansluiting
|
1 geleidingskabel 0,14…2,5 mm² - AWG 26...AWG 14 - vast - zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
2 geleidingskabels 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - vast - zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
1 geleidingskabel 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 12 - flexibel - met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
2 geleidingskabels 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - flexibel - met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
|
Aandraaimoment
|
0,5…1 N.m conform aan IEC 60947-1
|
Materiaal behuizing
|
Zelfblussend-kunststof
|
Status LED
|
1 LED groen voor stroom AAN
2 LEDs groen voor relais AAN
2 LEDs groen voor functiemodus
1 LED groen en geel voor ontvangstsignaal
|
Montagesteun
|
35 mm symmetrische DIN-rail conform aan IEC 60715
Montageplaat
|
Nominaal korte-duur frequentievermogen doorslagvastheidsspanning
|
1.5 kV 50 Hz conform aan IEC 60947-5-1
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Bestand tegen stroompieken
|
1 kV differentieelmodus conform aan IEC 61000-4-5
2 kV gewone modus conform aan IEC 61000-4-5
|
Max energieverbuik in W
|
1 mW
|
Aantal kanalen
|
1
|
Modulatietechniek
|
O-QPSK
|
Bandbreedte
|
5 MHz
|
Antenneversterking
|
0 dBi
|
Width
|
36 mm
|
Height
|
108 mm
|
Depth
|
75 mm
|
Net weight
|
0,13 kg
|
Standards
|
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Radio-erkenning
|
RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
|
Product certifications
|
C-Tick
CCC
CSA
UL
GOST
|
Markering
|
CE
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
90 % bij -20…55 °C, zonder condensatie conform aan ETSI EN 300 440-1
|
Trilling bestendigheid
|
+/- 7,5 mm (f= 5…14 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
2 gn (f= 8…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
10 gn (duur = 16 ms) voor 6000 schokken conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529 (behuizing)
IP20 (aansluitklemmen)
|
Pollution degree
|
2 conform aan IEC 60664-1
|
Overvoltage category
|
II conform aan IEC 60664-1
|
Isolatieweerstand
|
> 500 MOhm bij 500 V DC conform aan NF C 20-030
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
250 V conform aan IEC 60664-1
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Immuniteit voor industriële omgevingen conforming to IEC 61000-6-2
Geleide en uitgestraalde emissies klasse B conforming to CISPR22
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 6 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 3 V/m (80...2700 MHz, afstand = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 2 kV (relaisdraden) conforming to IEC 61000-4-4
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 2 kV (stroomtoevoerdraden) conforming to IEC 61000-4-4
1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest - test level: 1 kV (differentieelmodus) conforming to IEC 61000-4-5
1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest - test level: 2 kV (gewone modus) conforming to IEC 61000-4-5
Geleidende RF verstoringen - test level: 10 V conforming to IEC 61000-4-6
Bestand tegen micro-onderbrekingen en spanningsverlies - test level: 10 ms conforming to IEC 61000-4-11
Uitgestraalde eliminatie conforming to ETSI EN 300 440-1
Uitgevoerde overbrenging conforming to EN 300-489-1
Uitgevoerde overbrenging conforming to ETSI EN 300 489-3
Uitgestraalde eliminatie conforming to ETSI EN 300 440-2
|
Elektrische levensduur
|
100000 cycles
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|