|
|
|
ZBRV1
Visuele feedback voor ZBRT transmitters
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB5R
|
Product or component type
|
Visuele feedback
|
Device short name
|
XB5R
|
Kleur lichtbron
|
Wit
|
Compatibiliteit product
|
ZBRRA - ontvanger (V2.2 en hoger)
ZBRRC - ontvanger (V2.2 en hoger)
ZBRRD - ontvanger (V2.2 en hoger)
ZBRA1 - antenne (V3.3 en hoger)
ZBRN1 - draadloos toegangspunt (V3.32 en hoger)
ZBRN2 - draadloos toegangspunt (V3.32 en hoger)
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Complementair
Us nominale voedingsspanning
|
3 V Met batterij
|
Type signalering
|
Flitsend
|
Lichtbron
|
Beveiligde LED
|
Lamp fitting
|
Integrale LED
|
Voeding lichtblok
|
Rechtstreeks
|
Inbouwdiepte
|
42 mm
|
CAD totale hoogte
|
37,4 mm
|
CAD totale breedte
|
24,2 mm
|
CAD totale diepte
|
39,6 mm
|
Net weight
|
0,009 kg
|
Standards
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 0…55 °C zonder condensatie
|
Mechanical durability
|
50000 cycles
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 11…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 4 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 3 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 3 V/m (1000...6000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
|
Product certifications
|
CSA
UL listed
EAC
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,3 cm
|
Package 1 Width
|
4,3 cm
|
Package 1 Length
|
5,2 cm
|
Package 1 Weight
|
17,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,459 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|