Αριθμός ψηφιακής εισόδου
|
5
|
Τύπος ψηφιακής εισόδου
|
PTI προγραμματιζόμενη ως είσοδος παλμού: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
DI1...DI5 safe torque off, 24 V DC (30 V), αντίσταση: 3.5 kOhm
Προγραμματιζόμενη
|
Number of preset speeds
|
16 ρυθμίσεις ταχύτητας
|
Αριθμός ψηφιακής εξόδου
|
2,0
|
Τύπος ψηφιακής εξόδου
|
Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
|
Αριθμός αναλογικών εισόδων
|
2
|
Ανάλυση αναλογικής εισόδου
|
AI1 ρεύμα ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού: 0...20 mA, αντίσταση: 250 Ohm, ανάλυση 12 bits
AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor
AI1 τάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού: 0...10 V DC, αντίσταση: 31.5 kOhm, ανάλυση 12 bits
AI2 τάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού: - 10...10 V DC, αντίσταση: 31.5 kOhm, ανάλυση 12 bits
|
Αριθμός αναλογικών εξόδων
|
2
|
Τύπος αναλογικής εξόδου
|
Τάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού AQ1: 0...10 V DC αντίσταση 470 Ohm, ανάλυση 10 bits
Ρεύμα ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού AQ1: 0...20 mA αντίσταση 500 Ohm, ανάλυση 10 bits
|
Αριθμός εξόδων ρελέ
|
2
|
Τάση εξόδου
|
<= τάση τροφοδοσίας
|
Τύπος ρελέ εξόδου
|
Έξοδοι ρελέ R1A
Έξοδοι ρελέ R1C ηλεκτρική αντοχή 100000 cycles
Έξοδοι ρελέ R2A
Έξοδοι ρελέ R2C ηλεκτρική αντοχή 100000 cycles
|
Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής
|
Έξοδος ρελέ R1C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 3 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R1C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 3 A σε 30 V DC
Έξοδος ρελέ R1C σε επαγωγική φορτίο, cos phi = 0,4 και L/R = 7 ms: 2 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R1C σε επαγωγική φορτίο, cos phi = 0,4 και L/R = 7 ms: 2 A σε 30 V DC
Έξοδος ρελέ R2C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 5 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R2C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 5 A σε 30 V DC
Έξοδος ρελέ R2C σε επαγωγική φορτίο, cos phi = 0,4 και L/R = 7 ms: 2 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R2C σε επαγωγική φορτίο, cos phi = 0,4 και L/R = 7 ms: 2 A σε 30 V DC
|
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής
|
Έξοδος ρελέ R1B: 5 mA σε 24 V DC
Έξοδος ρελέ R2C: 5 mA σε 24 V DC
|
Φυσικό interface
|
2-καλωδίων RS 485
|
Τύπος σύνδεσης
|
3 RJ45
|
Μέθοδος πρόσβασης
|
Slave Modbus RTU
Slave Modbus TCP
|
Ταχύτητα μετάδοσης
|
4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
Πλαίσιο μετάδοσης
|
RTU
|
Αριθμός διευθύνσεων
|
1…247
|
Τύπος δεδομένων
|
8 bits, configurable odd, even or no parity
|
Τύπος πόλωσης
|
Χωρίς αντίσταση
|
4 quadrant operation possible
|
True
|
Προφίλ ελέγχου ασύγχρονου κινητήρα
|
Σταθερής ροπής
Μεταβλητής ροπής
Λειτουργία βελτιστοποιημένης ροπής
|
Προφίλ ελέγχου σύγχρονου κινητήρα
|
Κινητήρας μόνομου μαγνήτη
Reluctance motor
|
Βαθμός ρύπανσης
|
Βαθμός μόλυνσης 12 συμμόρφωση με IEC 61800-5-1
|
Maximum output frequency
|
0,599 kHz
|
Ράμπες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης
|
S, U or customized
Γραμμική ρύθμιση ξεχωριστά από 0.01...9999 s
|
Αντιστάθμιση ολίσθησης κινητήρα
|
Μη διαθέσιμη σε κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
Αυτόματη ανεξάρτητα του φορτίου
Ρυθμιζόμενη
Μπορεί να περιοριστεί
|
Συχνότητα ενεργοποίησης
|
2...16 kHz ρυθμιζόμενη
4...16 kHz με
|
Ονομαστική συχνότητα ενεργοποίησης
|
4 kHz
|
Πέδηση σε στάση
|
Με έκχυση DC
|
Brake chopper integrated
|
True
|
Ρεύμα γραμμής
|
6,6 A σε 380 V (κανονική χρήση)
5,3 A σε 480 V (κανονική χρήση)
8,4 A σε 380 V (βαρέως τύπου)
6,6 A σε 480 V (βαρέως τύπου)
|
Ρεύμα γραμμής
|
8,4 A σε 380 V χωρίς φίλτρο γραμμής (choke) (βαρέως τύπου)
6,6 A σε 480 V χωρίς φίλτρο γραμμής (choke) (βαρέως τύπου)
6,6 A σε 380 V με εξωτερικό φίλτρο (choke) γραμμής (κανονική χρήση)
5,3 A σε 480 V με εξωτερικό φίλτρο (choke) γραμμής (κανονική χρήση)
5,1 A σε 380 V με εξωτερικό φίλτρο (choke) γραμμής (βαρέως τύπου)
4,1 A σε 480 V με εξωτερικό φίλτρο (choke) γραμμής (βαρέως τύπου)
|
Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου
|
8,4 A
|
Maximum output voltage
|
480 V
|
Φαινομένη ισχύς
|
5,2 kVA σε 480 V (κανονική χρήση)
5,5 kVA σε 480 V (βαρέως τύπου)
|
Maximum transient current
|
7,9 A κατά τη διάρκεια 60 s (κανονική χρήση)
9,7 A κατά τη διάρκεια 2 s (κανονική χρήση)
10,1 A κατά τη διάρκεια 2 s (βαρέως τύπου)
8 A κατά τη διάρκεια 60 s (βαρέως τύπου)
|
Ηλεκτρική σύνδεση
|
Ακροδέκτης βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 1.5...4 mm² για line side
Ακροδέκτης βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 4...6 mm² για DC bus
Ακροδέκτης βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 1.5...4 mm² για κινητήρας
Ακροδέκτης βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 0.2...2.5 mm² για Έλεγχος
|
Ενδεχόμενη γραμμή Isc
|
5 kA
|
Base load current at high overload
|
5,6 A
|
Base load current at low overload
|
7,2 A
|
Έκλυση ισχύος σε W
|
Φυσική μεταφορά: 65 W σε 380 V 4 kHz (βαρέως τύπου)
Εξαναγκασμένη μεταφορά: 65 W σε 380 V 4 kHz (βαρέως τύπου)
Φυσική μεταφορά: 80 W σε 380 V 4 kHz (κανονική χρήση)
Εξαναγκασμένη μεταφορά: 80 W σε 380 V 4 kHz (κανονική χρήση)
|
Ηλεκτρική σύνδεση
|
Πλευρά γραμμής: ακροδέκτης βίδας 1.5...4 mm²/AWG 14...AWG 12
DC bus: ακροδέκτης βίδας 4...6 mm²/AWG 12...AWG 10
Κινητήρας: ακροδέκτης βίδας 1.5...4 mm²/AWG 14...AWG 12
Έλεγχος: ακροδέκτης βίδας 0.2...2.5 mm²/AWG 24...AWG 12
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
True
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
True
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
True
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
Τύπος προστασίας
|
Θερμική προστασία: κινητήρας
Safe torque off: κινητήρας
Motor phase loss: κινητήρας
Θερμική προστασία: drive
Safe torque off: drive
Υπερθέρμανση: drive
Υπερένταση: drive
Output overcurrent between motor phase and earth: drive
Output overcurrent between motor phases: drive
Short-circuit between motor phase and earth: drive
Βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσεων κινητήρα: drive
Motor phase loss: drive
DC Bus overvoltage: drive
Υπέρταση γραμμής τροφοδοσίας: drive
Υπόταση γραμμής τροφοδοσίας: drive
Input supply loss: drive
Exceeding limit speed: drive
Διακοπή στο κύκλωμα ελέγχου: drive
|
Πλάτος
|
85,0 mm
|
Ύψος
|
270,0 mm
|
Βάθος
|
232,5 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
1,8 kg
|
Συνεχές ρεύμα εξόδου
|
7,2 A σε 4 kHz για κανονική χρήση
5,6 A σε 4 kHz για βαρέως τύπου
|
Υψόμετρο λειτουργίας
|
<= 3000 m with current derating above 1000m
|
Θέση λειτουργίας
|
Κάθετα +/- 10 μοίρες
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
|
Σήμανση
|
CE
|
Πρότυπα
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
|
Τρόπος συναρμολόγησης
|
Με ψύκτρα
|
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
|
Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Δοκιμή ατρωσίας σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων μαγνητικού πεδίου επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα επίπεδο 4 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας κυματομορφής 1.2/50 µs - 8/20 µs επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε ραδιο-συχνότητες επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-6
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
70 m/s² at 22 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
5 m/s² at 9...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...9 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Όγκος αέρα ψύξης
|
18,0 m3/h
|
Τύπος ψύξης
|
Εξαναγκασμένη μεταφορά
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
Class III
|
βρόγχος ρύθμισης
|
Ρυθμιζόμενος ελεγκτής PID
|
Επίπεδο θορύβου
|
55,4 dB
|
Βαθμός ρύπανσης
|
2
|
Ambient air transport temperature
|
-40…70 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
|
-15…50 °C χωρίς υποβιβασμό (κάθετη θέση)
50…60 °C με (κάθετη θέση)
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…70 °C
|
Απομόνωση
|
Μεταξύ ακροδεκτών ισχύος και ελέγχου
|