|
|
|
MIP99030
Resi9MP αφαιρούμενες πλάκες 6 στοιχείων (2τμχ)
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΙΟΥΝ 30, 2021
|
|
|
|
|
Κύρια
Σειρά προϊόντος
|
Mini Pragma
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πλάτη
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα στήριξης
|
Ποσότητα ανά σετ
|
Σετ των 2
|
Συμπληρωματικό
Τοποθέτηση πίνακα
|
Επίτοιχο
|
Αριθμός οριζόντιων σειρών
|
1
|
Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά
|
6
|
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm
|
6
|
Είσοδος καλωδίου
|
1 φλάντζα
1 φλάντζα
|
Υλικό πίνακα
|
Πρόσοψη: τεχνοπλαστικό
|
Πλάτος
|
Εξωτερικά: 119 mm
|
Ύψος
|
Εξωτερικά: 74,5 mm
|
Βάθος
|
Εξωτερικά: 13,5 mm
|
Χρώμα
|
Λευκό
|
Περιβάλλον
Πρότυπα
|
IEC 60695-2-11
EN 50102
|
Αντοχή σε πυρκαγιά
|
Πρόσοψη: 750 °C
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK07
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
II
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-25…60 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1
|
PCE
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
|
1
|
Βάρος συσκευασίας 1
|
50,0 g
|
Ύψος συσκευασίας 1
|
1,5 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 1
|
7 cm
|
Μήκος συσκευασίας 1
|
12 cm
|
Τύπος συσκευασίας 2
|
S03
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2
|
45
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
2,737 kg
|
Υψος συσκευασίας 2
|
30 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 2
|
30 cm
|
Μήκος συσκευασίας 2
|
40 cm
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συμβατική εγγύηση
|
|