|
|
|
MTN2300-6034
Merten D πρίζα σούκο ασφαλείας - Ανθρακί
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Merten
|
Όνομα προϊόντος
|
System Design
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Έξοδος ρευματοδότη
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Μηχανισμός με βάση στήριξης και κεντρική πλάκα
|
Συμπληρωματικός
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Τρόπος στήριξης
|
Με βίδες και νύχια
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Τροφοδοσία
|
Αριθμός πριζών
|
1
|
Διαμόρφωση πόλων εξόδων
|
2P + E
|
Standard έξοδος
|
Σούκο
|
Standard έξοδος
|
CEE 7/3
|
Τύπος καλύμματος
|
With shutter
|
Ονομαστικό ρεύμα
|
16 A
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
250 V
|
Τύπος δικτύου
|
AC
|
Συχνότητα δικτύου
|
50/60 Hz
|
Χρώμα
|
Ανθρακί (RAL 7024)
|
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Με βερνίκι
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Matt
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες χωρίς βίδα
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Ύψος
|
71 mm
|
Βάθος
|
40 mm
|
Πρότυπα
|
DIN 49440
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,600 cm
|
Package 1 Length
|
13,100 cm
|
Package 1 Weight
|
84,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,400 cm
|
Package 2 Width
|
18,100 cm
|
Package 2 Length
|
27,100 cm
|
Package 2 Weight
|
942,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
20,300 cm
|
Package 3 Width
|
30,400 cm
|
Package 3 Length
|
40,500 cm
|
Package 3 Weight
|
4,128 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
|
|