Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN2304- anastasiadi
MTN2304-0460
Merten M-Plan πρίζα σούκο ασφαλείας με φωτιστικό νυκτός Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Merten
Όνομα προϊόντος System M
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Έξοδος ρευματοδότη
Παρουσίαση συσκευής Mechanism with fixing frame and cover plate
Συμπληρωματικό
Στήριξη συσκευής Χωνευτό
Τρόπος στήριξης Με βίδες και νύχια
Εφαρμογή συσκευής Τροφοδοσία
Αριθμός πριζών 1
Διαμόρφωση πόλων εξόδων 2P + E
Standard έξοδος Σούκο
Standard έξοδος CEE 7/3
Τύπος καλύμματος With shutter
Τοπική σηματοδότηση LEDs
Λειτουργία σηματοδότησης Night light
Χρώμα σηματοδότησης Warm white
Ονομαστικό ρεύμα 16 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 250 V
Τύπος δικτύου AC
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
Χρώμα Αλουμίνιο
Υλικό Θερμοπλαστικό
Κατεργασία επιφάνειας Με βερνίκι
Φινίρισμα επιφάνειας Matt
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Βαθμός προστασίας IP IP20
Πλάτος 71 mm
Ύψος 71 mm
Βάθος 42 mm
Πρότυπα DIN 49440
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 99,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 5,3 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,6 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7,6 cm
Τύπος συσκευασίας 2 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 50
Βάρος συσκευασίας 2 5,36 kg
Υψος συσκευασίας 2 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30,0 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40,0 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months