Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN3429- anastasiadi
MTN3429-6033
Merten D πλήκτρο διακόπτη/μπουτόν DND - Sahara
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Μάρκα προϊόντος Schneider Electric
Σειρά Merten System Design
Σειρά προϊόντος Merten System Design
Αισθητική System Design
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Rocker with indicator
Χρώμα Sahara
Συμπληρωματικό
Εύρος συμβατότητας Διακόπτης
Προορισμός προϊόντος Double switch or button
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
Κατεργασία επιφάνειας Με βερνίκι
Τρόπος στήριξης Με σφιγκτήρα
Μήκος 70 mm
Ύψος 27 mm
Πλάτος 71 mm
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 30 g
Ύψος συσκευασίας 1 2,7 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,1 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 5
Βάρος συσκευασίας 2 180 g
Υψος συσκευασίας 2 6,9 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 7,1 cm
Μήκος συσκευασίας 2 12,3 cm
Τύπος συσκευασίας 3 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 120
Βάρος συσκευασίας 2 4,73 kg
Υψος συσκευασίας 3 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 30 cm
Μήκος συσκευασίας 3 40 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Ερευνάται