|
|
|
SDN0300323
Sedna διακόπτης κομμυτατέρ με λυχνία προσανατολοσμού Λευκός
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΙΑΝ 02, 2024
|
|
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Sedna
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Διακόπτης
|
Φόρμα παράδοσης
|
Μηχανισμός με βάση στήριξης
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Έλεγχος
|
Λειτουργία
|
1-πόλου 2-κυκλωμάτων
|
Χρώμα
|
Κρεμ
|
Συμπληρωματικός
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Είδος ακροδεκτών
|
Ακροδέκτες χωρίς βίδα
|
Τύπος ανταλλακτικού / εξαρτήματος
|
Νύχια και βίδες για μηχανισμό
|
Εύρος ισχύος
|
2300 W
|
Δομή καλωδίου
|
Εύκαμπτο
Άκαμπτο
|
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
|
13 mm
|
Τρόπος στήριξης
|
Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…70 mm
Βίδες
|
Ύψος
|
71 mm
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Βάθος
|
37 mm
|
Βάθος οπτικού τμήματος
|
12 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,058165 kg
|
Τμήμα της αγοράς
|
Γραφεία/καταστήματα
Κατοικία
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Σήμα συμμόρφωσης
|
CE
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
GOST-R
|
Πρότυπα
|
IEC 60669-1
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
59,800 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
682,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,850 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Συμβατική εγγύηση
|
|