Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN1300370 εικόνα- anastasiadi
SDN1300370
Sedna διακόπτης ρολών Γραφίτης
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Όνομα σειράς Sedna
Σειρά Sedna
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Διακόπτης με μπουτόν
Λειτουργία Ρολό
Φόρμα παράδοσης Χωρίς πλαίσιο
Σήμανση UP-DOWN
Είδος ακροδεκτών Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Συμπληρωματικό
Τύπος μανδάλωσης Ηλεκτρική
Εύρος ισχύος 2300 W
Ονομαστικό ρεύμα 10 AX σε 250 V AC
Χωρητικότητα ακροδεκτών 2 καλώδιο(α) 2,5 mm²
Δομή καλωδίου Άκαμπτο
Εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 13 mm
Υλικό ορατών τμημάτων Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…70 mm
Βίδες
Ύψος 71 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 37 mm
Βάθος οπτικού τμήματος 12 mm
Βάρος προϊόντος 0,061972 kg
Περιβάλλον
Σήμα συμμόρφωσης CE
Πιστοποιήσεις προϊόντος GOST-R
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 62,5 g
Ύψος συσκευασίας 1 4,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,1 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7,1 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 710,0 g
Υψος συσκευασίας 2 9,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 18,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 27,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S04
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 120
Βάρος συσκευασίας 2 9,157 kg
Υψος συσκευασίας 3 30,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 40,0 cm
Μήκος συσκευασίας 3 60,0 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.