|
|
|
SDN1900160
Sedna διακόπτης δωματίου με κάρτα Αλουμίνιο
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΙΑΝ 02, 2024
|
|
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Sedna
|
Λειτουργία
|
Καρτοδιακόπτης
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Έλεγχος
|
Φόρμα παράδοσης
|
Χωρίς πλαίσιο
|
Συμπληρωματικός
Λειτουργία
|
Διακόπτης κάρτας ξενοδοχείου
|
Εύρος ισχύος
|
2300 W
|
Ονομαστικό ρεύμα
|
10 AX σε 250 V AC
|
Είδος ακροδεκτών
|
Ακροδέκτες χωρίς βίδα
|
Χωρητικότητα ακροδεκτών
|
2 καλώδιο(α) 2,5 mm²
|
Δομή καλωδίου
|
Εύκαμπτο
Άκαμπτο
|
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
|
13 mm
|
Υλικό ορατών τμημάτων
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Τρόπος στήριξης
|
Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…70 mm
Βίδες
|
Ύψος
|
75 mm
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Βάθος
|
55 mm
|
Βάθος οπτικού τμήματος
|
31 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,063563 kg
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Σήμα συμμόρφωσης
|
CE
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
GOST-R
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
70,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
650,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,449 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Συμβατική εγγύηση
|
|