|
|
|
SDN2710270
Sedna πρίζα φόρτισης 2xUSB 2,1A - Γραφίτης
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΙΑΝ 02, 2024
|
|
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντος
|
Sedna
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Φορτιστής USB
|
Τύπος σύνδεσης
|
2 USB 2.0 θύρα 5 V DC, μέγιστο ρεύμα φορτίου: 2,1 A
|
Συμπληρωματικός
Εφαρμογή συσκευής
|
Φορτιστής
|
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Μηχανισμός με βάση στήριξης
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Χωρίς επεξεργασία
|
Ένταση ρεύματος εξόδου
|
2,1 A
|
Τρόπος στήριξης
|
Με νύχια
|
Τύπος συσκευασίας
|
Flow-pack
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
100...240 V AC +/- 10 % σε 50/60 Hz
|
Κατανάλωση ισχύος σε W
|
0,1 W
|
Ονομαστική ισχύς εξόδου
|
10,5 W
|
Ισχύς εισόδου
|
12 W
|
Διάρκεια ζωής σε ώρες
|
30000 h 10,5 W
|
Υλικό
|
ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): κεντρική βάση
PC (πολυανθρακικό) GF10 FR: περίβλημα
PC (πολυανθρακικό) GF10 FR: εσωτερικό κάλυμμα
|
Τύπος προστασίας
|
Προστασία βραχυκυκλώματος
|
Αριθμός ακροδεκτών
|
2 ακροδέκτες βίδας
|
Ικανότητα σύσφιξης
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² για άκαμπτο καλώδιο(α)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² για εύκαμπτο καλώδιο(α)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² για πολύκλωνο καλώδιο(α)
|
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
|
8 mm
|
Συμβατότητα προϊόντος
|
Κινητό/tablet Mac iOS
Κινητό/tablet Windows
|
Ύψος
|
71 mm
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Βάθος
|
37 mm
|
Βάθος ενσωμάτωσης
|
30,8 mm
|
Περιβάλλον
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
0…40 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-5…50 °C
|
Πρότυπα
|
ETSI EN 301 489-4
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
EAC
|
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης
|
Κατηγορία II
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,4 cm
|
Package 1 Width
|
6,3 cm
|
Package 1 Length
|
12,9 cm
|
Package 1 Weight
|
113,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
19,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,473 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
|
|