|
|
|
SDN4101168
Sedna πρίζα τηλεφώνου RJ11 μονή Τιτάνιο
|
|
|
Κύρια
Σειρά
|
Sedna
|
Λειτουργία
|
Πρίζα τηλεφώνου
|
Φόρμα παράδοσης
|
Χωρίς πλαίσιο
|
Τύπος τηλεφωνικής σύνδεσης
|
1 x RJ11
|
Χρώμα πλάκας καλύμματος
|
Τιτάνιο
|
Συμπληρωματικό
Δομή καλωδίου
|
Εύκαμπτο
Άκαμπτο
|
Είδος ακροδεκτών
|
Ακροδέκτες βίδας
|
Υλικό ορατών τμημάτων
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Εγκατάσταση
|
Χωνευτό
|
Τρόπος στήριξης
|
Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 55…73 mm
Βίδες
|
Ύψος
|
71 mm
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Βάθος
|
36 mm
|
Βάθος οπτικού τμήματος
|
14,5 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,0529 kg
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1
|
PCE
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
|
1
|
Βάρος συσκευασίας 1
|
53,25 g
|
Ύψος συσκευασίας 1
|
4,0 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 1
|
7,0 cm
|
Μήκος συσκευασίας 1
|
7,0 cm
|
Τύπος συσκευασίας 2
|
BB1
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2
|
10
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
605,18 g
|
Υψος συσκευασίας 2
|
9,5 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 2
|
18,5 cm
|
Μήκος συσκευασίας 2
|
27,5 cm
|
Τύπος συσκευασίας 3
|
S04
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3
|
120
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
7,793 kg
|
Υψος συσκευασίας 3
|
30,0 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 3
|
40,0 cm
|
Μήκος συσκευασίας 3
|
60,0 cm
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Συμβατική εγγύηση
|
|