|
|
|
SDN4800168
Sedna πρίζα πληροφορικής RJ45 κατ.6 UTP διπλή Τιτάνιο
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΙΑΝ 02, 2024
|
|
|
|
|
Κύριος
Όνομα σειράς
|
Sedna
|
Σειρά
|
Sedna
|
Λειτουργία
|
Πρίζα πληροφορικής
|
Φόρμα παράδοσης
|
Χωρίς πλαίσιο
|
Τύπος θωράκισης σύνδεσης
|
UTP
|
Τύπος σύνδεσης δεδομένων
|
RJ45
|
Χρώμα πλάκας καλύμματος
|
Τιτάνιο
|
Τμήμα της αγοράς
|
Κατοικία
Γραφεία/καταστήματα
|
Συμπληρωματικός
Κατηγορία δικτύου επικοινωνίας
|
6
|
Αριθμός πριζών
|
2
|
Δομή καλωδίου
|
Άκαμπτο
|
Είδος ακροδεκτών
|
IDC
|
Υλικό ορατών τμημάτων
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Εγκατάσταση
|
Χωνευτό
|
Τρόπος στήριξης
|
Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…80 mm
Βίδες
|
Ύψος
|
71 mm
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Βάθος
|
36 mm
|
Βάθος οπτικού τμήματος
|
14,5 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,0572 kg
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
61,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
684,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,826 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Συμβατική εγγύηση
|
|