Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN5800968 εικόνα- anastasiadi
SDN5800968
Sedna πλαίσιο 5 θέσεων οριζόντιο Τιτάνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Range name Sedna
Σειρά Sedna
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Function Πλαίσιο
Αριθμός πλήκτρων 5 θέσεων
Θέση εγκατάστασης Οριζόντια
Εύρος συμβατότητας Έξοδος ρευματοδότη
Cover frame color Τιτάνιο
Συμπληρωματικό
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Ύψος 80 mm
Πλάτος 370 mm
Βάθος 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Βάρος προϊόντος 0,061 kg
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 50,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 1,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 8,0 cm
Μήκος συσκευασίας 1 37,0 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 80
Βάρος συσκευασίας 2 4,649 kg
Υψος συσκευασίας 2 30,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 40,0 cm
Μήκος συσκευασίας 2 60,0 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S04
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 80
Βάρος συσκευασίας 2 4,649 kg
Υψος συσκευασίας 3 30,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 40,0 cm
Μήκος συσκευασίας 3 60,0 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months