Schneider-Electric Bakker Sliedrecht
XIOT11SE5MRCL foto- bakker-sliedrecht
XIOT11SE5MRCL
Potentiaal vrij contact LPWAN-zender inclusief 5 jaar abonnement
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389119644013
VANDAAG
APR 26, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Us nominale voedingsspanning 3.6 V nominaal
Batterijtype Lithium geïntegreerd
Batterijlevensduur 13,6 yr 2 frames/day
4,2 yr 10 frames/day
2,3 yr 20 frames/day
Aantal ingangen 4 droog contact
Elektrische aansluiting Kabel 2 m
Range of product Telemecanique Cloud connected sensor XIOT
Product or component type Draadloze zender
Webdiensten Smartphone-app
Webserver
Type licentie Registration on radio network included (5 years)
Type communicatienetwerk Sigfox Europe
Transmission trigger On change on one of the inputs
1 status frame per day
Max transmission frequency 6 frames/h
50 frames/day
Transmissiesnelheid 100 bit/s
Bevestigingsmethode Met schroeven
Height 100 mm
Lengte 45 mm
Width 50 mm
Net weight 0,216 kg
Radiofrequentievelden 868 MHz
Zendvermogen 14 dBm
Werkingsafstand <= 10000 m
Complementair
Bestemming product Pressure switch XMLA
Pressure switch XMLB
Pressure switch XMLC
Pressure switch XMLD
Limit switch XCM
Limit switch XCKM
Limit switch XCKL
Limit switch XCKS
Limit switch XCKJ
Limit switch XCKN
Limit switch XCKP
Limit switch XCKT
Limit switch XCKD
Omgeving
Richtlijnen 1999/5/EG - R&TTE richtlijn
Product certifications CE
Sigfox ready
Standards IEC 62368-1
EN 301-489-1
ETSI EN 300 220-2
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
IP-beschermingsgraad IP66
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 21,8 cm
Package 1 Length 12,4 cm
Package 1 Weight 284,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,913 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.