|
|
|
MCSESU083FN0
network switch, Modicon Networking, standard unmanaged, 8 ports for copper
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon
|
제품 또는 구성요소 타입
|
이더넷 TCP/IP 관리되지 않는 스위치
|
컨셉트
|
Transparent Ready
|
통신 포트 프로토콜
|
이더넷 TCP/IP
|
포트 이더넷
|
10/100BASE-TX - 8 구리 케이블
|
캐스케이드엥의 최대 수
|
제한 없음
|
전기적/기계적 특성
통합된 연결 타입
|
쉴드된 RJ45 구리 케이블
|
전송 지지물 중간급
|
꼬인 쉴드된 쌍선 케이블 C5E 구리 케이블
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m 구리 케이블
|
[Us] 정격 입력 전압
|
12...24 V
|
전원 전압 제한
|
9.6…32 V DC SELV
|
소모전력
|
1.5 W
|
전기적 연결
|
착탈가능한 커넥터 3 방식 전원
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
마킹
|
CE
UL
RCM
|
로컬 시그널링
|
전원 LED 1개 녹색)
Data rate (ETH LINK) 채널당 LED 1개 노란색)
링크 상태 1 dual colour LED green/yellow)
|
이더넷 케이블링시스템
|
TF 스위치
|
너비
|
38 mm
|
높이
|
102 mm
|
깊이
|
79 mm
|
제품 무게
|
0.15 kg
|
사용환경
사용온도
|
0…60 °C
|
상대 습도
|
10…95 % 비응축
|
IP 등급
|
IP30
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
표준
|
UL 61010-2-201
EN / IEC 61131-2
|
제품 인증
|
CE
UL
RCM
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.000 cm
|
Package 1 Width
|
16.500 cm
|
Package 1 Length
|
24.200 cm
|
Package 1 Weight
|
292.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.792 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
42.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
120.000 cm
|
Package 3 Weight
|
38.200 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
|
|