|
|
|
MGU6.004.872
Декоративна рамка Unica Plus двойна гранит/бял
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация IV 19, 2024
|
|
|
|
|
Основни
Обхват
|
Unica
|
Приложение на устройството
|
Монтиране
|
Тип продукт или компонент
|
Декоративна рамка
|
Име
|
Unica Plus
|
Брой рамки
|
Двойна Хоризонтален
|
Начин на монтаж
|
С щипки
|
Цветови нюанс на рамката
|
Гранит
|
Цвят за декорация
|
Бял
|
Допълнителни устройства
Материал
|
ASA + PC: Декоративна рамка
ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
|
Стандарти
|
EN 60669-1
|
Височина
|
80 mm
|
Широчина
|
161 mm
|
Дълбочина
|
14 mm
|
Междуцентрово разстояние
|
71 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,035 kg
|
Пазарен сегмент
|
Жилищни сгради
|
Околна среда
IK степен на защита
|
IK01
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Екологични характеристики
|
Бензин
Устойчив на UV
Масло
Белина
Течност за почистване на стъкла
Ацетон
Течен сапун
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
16,0 cm
|
Package 1 Weight
|
34,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,5 cm
|
Package 2 Width
|
12,5 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
227 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,023 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Гаранции по договора
|
|