Schneider-Electric Catena RO
 
SDN0700121
SDN0700121
Sedna - Buton 1 Pol - 10A Fara Cadru Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range name Sedna
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Buton
Function Buton monopolar
Delivery form Fără ramă
Curent nominal 10 A la 250 V c.a.
Suplimentare
Marcaj Fara marcaj
Kind of terminals Borna fara surub
Segment de piață Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Gama de puteri 2300 W
Installation Incastrat
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Glossy
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 51…70 mm
Şuruburi
Înălţime 71 mm
Lăţime 71 mm
Adâncime 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Greutate produs 0,07166 kg
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
Conformity mark CE
Certificari produs GOST-R
Grad de protectie IP IP20
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months