Schneider-Electric Cebeo
 
13151 foto- cebeo
13151
Mini Kaedra-behuizing - voor stopcontacten - 98x310 mm - 4 modules - 2 openingen
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Kaedra
Type product of component Weerbestendige behuizing
Type behuizing Kast voor plug en stopcontact
Toebehoren die bij kast worden geleverd 1 plaat voor 50 x 50 stopcontacten
1 klemmenblok met 4 gaten
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Aantal modules (18 mm) per rij 4
Totaal aantal modules (18 mm) 4
Aantal horizontale rijen 1
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Dubbele isolatie
Aantal openingen in interfacezone 2
Aantal platen 1 for 50 x 50 power outlets
Meegeleverde apparatuur 1 plate for 50 x 50 power outlet
1 terminal block 4 holes
Type frontplaat Transparant
Vermogensdissipatie in W 6,5 W
[In] nominale stroom 63 A
Aantal voorgestanste PG ISO 1
Aantal klemmenblokken 1 with 4 outgoers
Vertrekken verdeelklem 2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
Beschrijving vergrendelingsopties Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Self-extinguishing polymer
Afmeting basis 65 x 85 mm
Breedte 98 mm
Hoogte 310 mm
Diepte 98.5 mm
Inwendige diepte 61 mm
Kleur Deur: transparant groen
Enclosure: light grey (RAL 7035)
Doelland Frankrijk
Omgeving
Normen IEC 60529
IEC 670
EN 50262
IEC 60439-3
EN 50102
Vuurbestendigheid 750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad IP65 conforming to IEC 60529
IK beschermingsgraad IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspanningscategorie II
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 490 g
Hoogte verpakking 1 9 cm
Breedte verpakking 1 9 cm
Lengte verpakking 1 31 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 8
Gewicht verpakking 2 4,92 kg
Hoogte verpakking 2 21,5 cm
Breedte verpakking 2 34,5 cm
Lengte verpakking 2 40,5 cm
Type verpakking 3 P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 192
Gewicht verpakking 3 96,096 kg
Hoogte verpakking 3 80 cm
Breedte verpakking 3 80 cm
Lengte verpakking 3 120 cm
Offer Sustainability
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Contractuële waarborg
Garantie 18 months