|
|
|
15335
interrupteur horaire mécanique IH - durée de cycle de 24 h - 1 OC
|
|
|
Principales
Range of product
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti 9 IH
|
Nom abrégé d'appareil
|
IH
|
Type de produit ou de composant
|
Minuterie mécanique
|
Nombre de canaux
|
1
|
Fonction disponible
|
Inverseur temporel manuel
|
Complémentaires
Application de l’appareil
|
Bâtiment
|
Type de charge
|
10 tube fluorescent corrigé en parallèle (58 W)
15 tube fluorescent corrigé en parallèle (40 W)
Ampoule halogène 230 V CA (1000 W)
Ampoule incandescence 230 V CA (1000 W)
3 tube fluorescent corrigé en parallèle (100 W)
7 lampe fluocompacte (11 W)
7 lampe fluocompacte (15 W)
7 lampe fluocompacte (20 W)
7 lampe fluocompacte (7 W)
|
Cycle de progammation
|
24 h
|
Précision de mesure
|
+/- 1 s/jour
|
Nombre maximal de commutations
|
48 ON - 48 OFF
|
Durée minimale de l'intervalle
|
15 min
|
Type de réglage
|
Inverseur temporel manuel
|
Précision de mesure
|
+/- 1 s/jour 20 °C
|
Consommation d'énergie
|
2,5 VA
|
Courant commuté maximum
|
16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0.6
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V c.a. +/- 10 % à 50 Hz
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Nuance de la couleur
|
White (RAL 9003)
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis
|
Degré de protection IP
|
IP20 B
|
Largeur
|
18 mm
|
Hauteur
|
90 mm
|
Profondeur
|
66 mm
|
Poids du produit
|
0,097 kg
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Degré de protection IP
|
Terminals: IP20 B
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unités dans l'emballage
|
1
|
Poids de la boîte (livres)
|
94 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,3 cm
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
150
|
Poids de l'emballage 2
|
14,622 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|