|
|
|
15335
IH - mechanische tijdschakelaar - 1 kanaal - 24 h - zonder geheugen
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Acti9
|
Productnaam
|
ACTI9 IH
|
Korte naam apparaat
|
IH
|
Type product of component
|
Mechanische tijdschakelaar
|
Aantal kanalen
|
1
|
Functie beschikbaar
|
Manuele tijdsomschakeling
|
Complementaire kenmerken
Apparaattoepassing
|
Gebouw
|
Type last
|
Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 5 x 58 W 4,7 µF
Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 7 x 40 W 7 µF
Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 2 x 100 W 18 µF
230 V AC halogeenlamp 1000 W
230 V AC gloeilamp 1000 W
Compacte fluorescentielamp 700 VA
Compacte fluorescerende lamp 150 W
LED lamp < 2 W 30 W
LED lamp > 2 W 300 W
|
Cyclusduur
|
24 uur
|
Max aantal schakelingen
|
48 aan - 48 uit
|
Minimale intervalduur
|
15 min
|
Type instelling
|
Manuele tijdsomschakeling
|
Meetnauwkeurigheid
|
+/- 1 s/dag 20 °C
|
Vermogenverbruik in VA
|
0,5 W
|
Maximale schakelstroom
|
16 A - 250 V AC poorten = 1
4 A - 250 V AC poorten = 0,6
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC bij 50 Hz
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Stap van 9 mm
|
2
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklemmen
|
Breedte
|
18 mm
|
Hoogte
|
90 mm
|
Diepte
|
66 mm
|
Nettogewicht
|
0,097 kg
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…50 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
Aansluitklemmen: IP20 B
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
7,100 cm
|
Package 1 Length
|
9,900 cm
|
Package 1 Weight
|
82,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,695 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|