|
|
|
18656
Disjoncteur modulaire (MCB), Acti9 NG125N, 4P, 63A, Courbe C, 25kA (IEC/EN 60947-2)
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
NG125
|
Gamme
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti9 NG125
|
Type de produit ou de composant
|
Disjoncteur miniature
|
Nom abrégé d'appareil
|
NG125N
|
Application de l’appareil
|
Distribution
|
Description des pôles
|
4P
|
Nombre de pôles protégés
|
4
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A à 40 °C
|
Type de réseau
|
C.a.
C.c.
|
Technologie de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
20 kA Icu à <= 500 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2
10 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
20 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
25 kA Icu à 380...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
50 kA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A conforme à IEC 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui conforme à IEC 60947-2
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
500 V c.a. 50/60 Hz
<= 500 V c.c.
220...240 V c.a. 50/60 Hz
440 V c.a. 50/60 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
8 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
37,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
18,75 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz
20 kA 100 % conforme à EN/IEC 60947-2 - <= 500 V c.c.
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV conforme à EN/IEC 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Test de déclenchement manuel
Touche à bascule
|
Signalisation locale
|
Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Indicateur de déclenchement
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Position de montage
|
Verticale
|
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne
|
Oui
|
Pas de 9 mm
|
12
|
Hauteur
|
103 mm
|
Profondeur
|
81 mm
|
Largeur
|
108 mm
|
Poids du produit
|
0,96 kg
|
Durée de vie mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Prévision de verrouillage
|
Cadenassable
|
Description des verrouillages optionnels
|
Verrouillage intégré
|
Mode de raccordement
|
Bornes type tunnel1,5…50 mm² rigide
Bornes type tunnel1…35 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
20 mm
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|
Protection fuite à la terre
|
Bloc séparé
|
Environnement
Normes
|
EN/IEC 60947-2
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK05 conforming to EN/CEI 62262
|
Niveau de pollution
|
3 conforme à IEC 60947-2
|
Catégorie de surtension
|
IV
|
Tropicalisation
|
2 conforme à IEC 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de fonctionnement
|
-30…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,100 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,005 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,547 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
96
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
112,184 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|