|
|
|
19072
Contact auxiliaire et de défaut OC, Acti9 NG125, 1 OC + 1 SD, 220VAC à 240VAC (max 6A), 415VAC (max 3A)
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Acti 9
|
Type de produit ou de composant
|
Contact OC et défaut
|
Nom abrégé d'appareil
|
OFet SD
|
Composition de contacts de signalisation
|
2 ''OF''
|
[In] courant assigné d'emploi
|
0,1…3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz
0,1…6 A at <= 240 V, c.a. 50/60 Hz
0,1…1 A at 130 V, c.c.
0,1…3 A at <= 48 V, c.c.
|
Pas de 9 mm
|
1
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Hauteur
|
102,8 mm
|
Largeur
|
15,3 mm
|
Profondeur
|
75,5 mm
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
Mode de raccordement
|
Borne plaque1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
Borne plaque1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - souple
Borne plaque1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - flexible avec virole
Borne plaque2 câble(s) 2,5 mm² - rigide
Borne plaque2 câble(s) 2,5 mm² - souple
Borne plaque2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec virole
|
Longueur de dénudage des fils
|
10 mm
|
Couple de serrage
|
1 N.m
|
Environnement
Normes
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
LCIE
KEMA
ASEFA
ASTA
|
Niveau de pollution
|
3 conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
Tropicalisation
|
2 conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
65 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
9
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
24 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
650 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
81
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,294 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|