|
|
|
27145
Vergrendelingssysteem voor NC100 en C120 (zakje met 4 stuks)
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Acti 9
|
Type product of component
|
Vergrendelsysteem met hangslot
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Vergrendeling toebehoren
|
Hoeveelheid per set
|
Set van 4
|
Complementaire kenmerken
Bestemming slot
|
Omschakelen
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti9 - Acti9 C120
Acti9 - Acti9 RCCB-ID
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,8 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
13,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
6,0 cm
|
Package 2 Width
|
28,0 cm
|
Package 2 Length
|
38,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,359 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,275 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|