Schneider-Electric Cebeo
 
29370 image- cebeo
29370
Adaptateur de verrouillage amovible - pour 3 cadenas
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme Compact Compact NSXm
Compact ComPacT NSX100
Compact ComPacT NSX160
Compact ComPacT NSX250
Compact ComPacT NSX400
Compact ComPacT NSX630
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
PowerPact PowerPact B
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Compact ComPact NSX100 DC
Compact ComPact NSX160 DC
Compact ComPact NSX250 DC
Compact ComPacT NSF250
Compact ComPacT NSJ400
Compact ComPacT NSJ600
Compact ComPacT NSX500
Compact ComPacT NB400
Compact ComPacT NB600
Type de produit ou de composant Appareil de verrouillage à cadenas
Nom abrégé d'appareil verrouillage pour 1 à 3 cadenas
Complémentaires
Type d'accessoire / élément séparé Accessoires de verrouillage par serrure
Mode d'installation Amovible
Destination de la serrure à clé Touche à bascule
Nombre de verrous 3
Position de verrouillage À l'avant
Description des verrouillages optionnels Verrouillage DÉSACTIVÉ seulement
1 à 3 cadenas
Amovible
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,000 cm
Largeur de l'emballage 1 7,800 cm
Longueur de l'emballage 1 9,100 cm
Poids de l'emballage 1 42,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 40
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 2,087 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 320
Hauteur de l'emballage 3 50,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 28,696 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months