Principales
Gamme
|
Compact
|
Type de produit ou de composant
|
Interrupteur-sectionneur
|
Nom du produit
|
ComPacT INS
|
Description des pôles
|
4P
|
Type de réseau
|
C.c.
C.a.
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-22A: 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 630 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 630 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 630 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 630 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 630 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 630 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 550 A c.c. 125 V 2 pôles en série
DC-22A: 550 A c.c. 250 V 4 pôles en série
DC-23A: 550 A c.c. 125 V 2 pôles en série
DC-23A: 550 A c.c. 250 V 4 pôles en série
DC-23B: 630 A c.c. 125 V 2 pôles en série
DC-23B: 630 A c.c. 250 V 4 pôles en série
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
8 kV conforme à IEC 60947-3
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
630 A à 60 °C
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V c.a. à 50/60 Hz
50 kA sectionneur seulement 690 V c.a. à 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Non
|
Niveau de pollution
|
3
|
Complémentaires
Type de commande
|
Poignée rotative frontale directe
|
Couleur de poignée
|
Noir
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Raccordement haut
|
Façade
|
Raccordement bas
|
Façade
|
Puissance maximum
|
AC-23: 200 kW à 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23: 200 kW à 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 315 kW à 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23: 375 kW à 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 400 kW à 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23: 400 kW à 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23: 560 kW à 660/690 V c.a. 50/60 Hz
|
Service assigné
|
Ininterrompu
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
11,5 kA pendant 3 s conforme à IEC 60947-3
20 kA pendant 1 s conforme à IEC 60947-3
4 kA pendant 30 s conforme à IEC 60947-3
4,9 kA pendant 20 s conforme à IEC 60947-3
|
Durée de vie mécanique
|
10000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-22A: 1500 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycle 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycle 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz
DC-23A: 1000 cycle 250 V c.c. 4 pôles en série
DC-23B: 200 cycle 250 V c.c. 4 pôles en série
|
Pas de raccordement
|
45 mm
|
Hauteur
|
205 mm
|
Largeur
|
185 mm
|
Profondeur
|
130 mm
|
Poids du produit
|
4,9 kg
|
Environnement
Normes
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Certifications du produit
|
KEMA-KEUR
CCC
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-50…85 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
19,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,532 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
22,894 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
16
|
Hauteur de l'emballage 3
|
50,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
103,576 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|