|
|
|
A9A26970
hangslotvergrendelingselement - 18 mm - voor iC60, iID, iID K, iK60
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Acti 9
|
Type product of component
|
Vergrendelsysteem met hangslot
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Vergrendeling toebehoren
|
Hoeveelheid per set
|
Set van 10
|
Complementaire kenmerken
Bestemming slot
|
Omschakelen
|
Beschrijving vergrendelingsopties
|
Verzegelbare
Sleutelslot in UIT- of AAN-positie
|
Diameter hangslot
|
3…6 mm
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 - Acti9 iC60
Acti 9 - Acti9 iID
Acti 9 - Acti 9 iSW
Acti 9 - Vigi iC60 -
Acti 9 - Acti9 iID K
Acti 9 - Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 - Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 - Acti9 iC60 RCA iC60 -
Acti 9 - Acti9 iC60 ARA iC60 -
Acti 9 - Acti 9 iSW-NA
Acti 9 - Acti9 iK60 iK60N -
Acti 9 - Acti9 iC40
Acti9 - Acti9 iDPN H VigiARC
Acti9 - Acti9 iDPN N VigiARC
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
18,000 cm
|
Package 1 Weight
|
42,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,880 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Contractuële waarborg
|
|