Principales
Gamme de produits
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 iCT
|
Type de produit ou de composant
|
Contacteur
|
Nom abrégé d'appareil
|
iCT
|
Application de l’appareil
|
Moteur-chauffage-éclairage
|
Colonne
|
4P
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Composition des pôles
|
4F
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Type de commande
|
Contrôle à distance
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220...240 V CA 50 Hz
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V c.a. 50 Hz
|
Puissance maximum
|
1,6 W à 400 V c.a.
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Type de signal de commande
|
Maintenu
|
Fréquence de commutation
|
100 opérations de commutation/jour
|
Signalisation locale
|
Indicateur d'action
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,6 VA
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
34 VA
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie mécanique
|
1000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cycle CEI/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5 mm² rigide
Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 1…4 mm² souple
Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…6 mm² rigide
Télécommande: bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…2,5 mm² rigide
Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5…2,5 mm² souple
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 0,8 N.m
Circuit de puissance: 0,8 N.m
|
Compatibilité produit
|
IATEt
IACTs
IACTc
IACTp
|
Code de compatibilité
|
ICT
|
Segment de marché
|
Petit commerce
Résidentiel
|
Environnement
Normes
|
CEI/EN 61095
|
Intensité du signal sonore
|
30 dB
|
Dissipation thermique
|
1,6 W à 50/60 Hz
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Niveau de pollution
|
2
|
Tropicalisation
|
2 conforme à EN 60947-4-1
2 conforme à EN 61095
2 conforme à IEC 1095
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,100 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
234,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
11,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,487 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
36
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,420 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|