|
|
|
A9Q14225
Vigi iC60 - aardlek hulpblok - 2P - 25A - 300mA - AC type
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Acti 9
|
Type product of component
|
Uitbreiding vermogenschakelaars
|
Korte naam apparaat
|
Vigi iC60
|
Beschrijving polen
|
2P
|
[In] nominale stroom
|
25 A
|
Aardlekgevoeligheid
|
300 mA
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Type aardlekbeveiliging
|
Type AC
|
Type net
|
AC
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 61009-1
230...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
|
Normen
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Stap van 9 mm
|
3
|
Complementaire kenmerken
Locatie eenheid in systeem
|
Uitgang
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60947-2
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
Compatibiliteit product
|
Enkelvoudige klem
|
Lokale signalering
|
Uitschakelindicator
|
Montagemodus
|
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Elektrische aansluiting op MCB
|
Plug in
|
Verdeelblok
|
Onder: JA
|
Hoogte
|
91 mm
|
Breedte
|
27 mm
|
Diepte
|
73,5 mm
|
Nettogewicht
|
0,165 kg
|
Aansluitingen - klemmen
|
Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1…25 mm² stijve zonder kabelhuls
Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1…16 mm² flexibel zonder kabelhuls
Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1…16 mm² flexibel met kabelhuls
|
Draadstriplengte
|
14 mm for onder connection
|
Aandraaimoment
|
2 N.m onder
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Vervuilingsgraad
|
3 conform IEC 60947-2
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform IEC 61009-1
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-5…60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,500 cm
|
Package 1 Weight
|
148,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,500 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
216
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
44,716 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
Contractuële waarborg
|
|