Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
Groupe d'arrivées
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V c.a. 50 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
10 kA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Touche à bascule
|
Signalisation locale
|
Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Présence tension: DEL (vert)
Indicateur de déclenchement
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
88 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
79 mm
|
Poids du produit
|
415 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
15000 cycle
|
Description des verrouillages optionnels
|
Appareil de verrouillage à cadenas
|
Mode de raccordement
|
Borne double façade1…35 mm² rigide
Borne double façade1…25 mm² souple
Borne double façade1…25 mm² flexible avec virole
Borne double arrière1…25 mm² rigide
Borne double arrière1…16 mm² souple
Borne double arrière1…16 mm² flexible avec virole
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m haut ou bas
|
Normes
|
IEC 61008-2-1
CEI/EN 62423
EN 61008-2-1
|
Certifications du produit
|
CCC
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK05
|
Niveau de pollution
|
3
|
Catégorie de surtension
|
IV
|
Compatibilité électromagnétique
|
Résistance d'impulsion 8/20 µs, 3 kA conforme à EN/IEC 61008-1
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C
|