Principales
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoires de montage
|
Quantité du lot
|
Jeu de 100
|
Composant du démarreur étoile-triangle
|
Écrous mobiles 1/4 tour +boulons
Vis avec rondelle imperdable
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Pour assemblage
|
Fixation du mécanisme
|
Vis
|
Montage de la tête
|
M6 x 18
|
Filetage ISO
|
M6
|
Puissance moteur kW
|
15 kW
200 kW
250 kW
280 kW
315 kW
4 kW
5,5 kW
55 kW
7,5 kW
11 kW
110 kW
132 kW
100 kW
147 kW
22 kW
220 kW
25 kW
59 kW
75 kW
90 kW
18,5 kW
37 kW
160 kW
185 kW
30 kW
375 kW
63 kW
|
Type de démarreur moteur
|
Demarreur étoile-triangle
|
Support de montage
|
Profilé combiné
Profilé Omega AM1-DE
Profilé Omega AM1-DP
Profilé asymétrique
Profilé cranté AM1-EC
|
Nombre d'appareils
|
12
2
8
15
|
Compatibilité produit
|
Pour montants AM3-EC
|
Montage du produit
|
Rail
Platine de montage
|
Poids du produit
|
0,006 kg
0,005 kg
|
Forme de la tête de vis
|
Perforation hexagonale
|
Verrouillage mécanique étoile-triangle
|
Sans
|
Longueur du filetage
|
18 mm
|
Équipement fournit
|
Rondelle
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
14,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
619,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,095 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|