Schneider-Electric Cebeo
 
AT1PA2 foto- cebeo
AT1PA2
krimptang voor kabeleindes - 0,5 tot 16 mm2
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Kabeluiteinden
Omschrijving toebehoren Krimptang
Type toebehoren/aparte onderdelen Tang
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Bekabelingstoebehoren
Bestemming toebehoren Kabel van 0,5 tot 16 mm²
Complementaire kenmerken
Gewicht product 0,21 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 249 g
Hoogte verpakking 1 2 cm
Breedte verpakking 1 5,5 cm
Lengte verpakking 1 22,8 cm
Type verpakking 2 S01
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 20
Gewicht verpakking 2 5,036 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 15 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months