Schneider-Electric Cebeo
 
AZ5DE015D image- cebeo
AZ5DE015D
embout de câblage double surmoulé - format moyen - 1,5 mm² - noir
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Linergy
Type de produit ou de composant Fin de câble
Taille d'embout Moyen
Normes DIN 46228-4
Type d'emballage Paquet distributeur
Quantité du lot 5 jeux de 100
Section de câble 1,5 mm²
Complémentaires
Type d'embout Faisceau double
Information complémentaire Sans support marqueur
Couleur Noir
Matière de la collerete Plastique sans halogène
Matériau des tubes Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles 2
Jauge AWG AWG 16
Dimension de la lunette d'encadrement Ø 3,6 x 6,6 mm
Diamètre du tube 2,5 mm
Longueur 15 mm
Longueur du tube 8 mm
Poids du produit 0,155 kg
Environnement
Certifications du produit cCSAus
Température de fonctionnement -20…105 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,400 cm
Largeur de l'emballage 1 0,400 cm
Longueur de l'emballage 1 1,400 cm
Poids de l'emballage 1 0,300 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 500
Hauteur de l'emballage 2 13,100 cm
Largeur de l'emballage 2 7,000 cm
Longueur de l'emballage 2 12,600 cm
Poids de l'emballage 2 158,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 5000
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,884 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 months