Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys CAK
|
Type de produit ou de composant
|
Relaisde contrôle
|
Nom abrégé d'appareil
|
CA3K
|
Application du contacteur
|
Télécommande
|
Catégorie d'emploi
|
AC-15
DC-13
|
Composition des pôles
|
2F+2O
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Type de circuit de contrôle
|
CC standard
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V CC
|
Complémentaires
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 50 °C)
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A conforme à IEC 60947
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V conforme à IEC 60947
750 V conforme à VDE 0110 gr C
690 V conforme à BS 5424
600 V conforme à CSA C22.2 No 14
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple avec embout de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec embout de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple sans
|
Couple de serrage
|
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2 6 mm
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Perte de niveau: 0,1...0,75 Uc (at <50 °C)
|
Temps de fonctionnement
|
10 ms désexcitation bobine + ouverture ''F''
30...40 ms excitation bobine + fermeture ''F''
15 ms désexcitation bobine + fermeture ''O''
25...35 ms excitation bobine + ouverture ''O''
|
Durée de vie mécanique
|
20 Millions de manœuvres
|
Taux de fonctionnement maximal
|
10000 cyc/h
|
Immunité aux micro coupures
|
2 ms
|
Consommation moyenne à l'appel en W
|
3 W 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
3 W à 20 °C
|
Dissipation thermique
|
3 W
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Distance disjointe
|
0,5 mm
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
57 mm
|
Poids du produit
|
0,225 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certifications du produit
|
schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Degré de protection IP
|
IP2x
|
Traitement de protection
|
TC conforme à IEC 60068
|
Température de fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-50…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans
|
Tenue à la flamme
|
V1 conforme à UL 94
Besoin 2 conforme à NF F 16-101
Besoin 2 conforme à NF F 16-102
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5...300 Hz conforme à IEC 60068-2-6
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5...300 Hz conforme à IEC 60068-2-6
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
221,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,222 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
640
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
159,355 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|