Schneider-Electric Cebeo
 
DZ5CA015 image- cebeo
DZ5CA015
embout de câblage porte-repères - format moyen - 1,5 mm² - noir
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Linergy
Type de produit ou de composant Fin de câble
Taille d'embout Moyen
Normes NF C 63-023
Type d'emballage Cordon de sachets
Quantité du lot 10 jeux de 100
Section de câble 1,5 mm²
Complémentaires
Type d'embout Conducteur simple
Information complémentaire Avec support marquage intégré
Couleur Noir
Matière de la collerete Plastique sans halogène
Matériau des tubes Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles 1
Jauge AWG AWG 16
Dimension de la lunette d'encadrement Ø 4 mm
Diamètre du tube 2 mm
Longueur 14 mm
Longueur du tube 8 mm
Profondeur hors tout CAO 32 mm
Poids du produit 0,18 kg
Environnement
Certifications du produit UL
Température de fonctionnement -20…105 °C
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 1 g
Hauteur de l'emballage 1 0,5 cm
Largeur de l'emballage 1 0,5 cm
Longueur de l'emballage 1 3 cm
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 100
Poids de l'emballage 2 17 g
Hauteur de l'emballage 2 1,5 cm
Largeur de l'emballage 2 3,5 cm
Longueur de l'emballage 2 6 cm
Type d'emballage 3 BB1
Nb produits dans l'emballage 3 1000
Poids de l'emballage 3 186 g
Hauteur de l'emballage 3 8 cm
Largeur de l'emballage 3 9 cm
Longueur de l'emballage 3 12 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Contractual warranty
Garantie 18 months