Schneider-Electric Cebeo
 
DZ5CA502 foto- cebeo
DZ5CA502
kabeleinde met clip-in labelhouder - formaat middellang - 50 mm² - blauw
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Linergy
Type product of component Uiteinde van de kabel
Afmeting draadbusje Medium
Normen NF C 63-023
Type verpakking Zakje
Hoeveelheid per set Set van 20
Dwarsdoorsnede kabel 50 mm²
Complementaire kenmerken
Type draadbusje Een geleider:
Bijkomende informatie Voor bijkomende etikethouder
Kleur Blauw
Materiaal kraag Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal Koper conform ISO 1337
Aantal kabels 1
AWG kaliber AWG 1/0
Grootte schuine kant Ø 16 mm
Diameter buis 11 mm
Lengte 36 mm
Lengte buis 20 mm
CAD totale diepte 36 mm
Gewicht product 0,06 kg
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking -20…105 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 2 g
Hoogte verpakking 1 4 cm
Breedte verpakking 1 6 cm
Lengte verpakking 1 13 cm
Type verpakking 2 BAG
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 20
Gewicht verpakking 2 60 g
Hoogte verpakking 2 4 cm
Breedte verpakking 2 6 cm
Lengte verpakking 2 13 cm
Type verpakking 3 S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 2000
Gewicht verpakking 3 6,985 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 40 cm
Lengte verpakking 3 60 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
Contractual warranty
Garantie 18 months