Schneider-Electric Cebeo
 
GV2AF01 foto- cebeo
GV2AF01
TeSys GV2 - aansluitblok - met contactor LC1-K en LP1-K
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Linergy
Productnaam FT
Korte naam apparaat GV2AF
Type product of component Combinatieblok
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Aansluitingstoebehoren
Bereik compatibiliteit TeSys K
TeSys GV2
Tesys deca
Complementaire kenmerken
Compatibiliteit product LP1K
LC1K
Beschrijving polen 3P
Hoeveelheid per set Set van 10
Nettogewicht 0,02 kg
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,700 cm
Package 1 Width 4,100 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Package 1 Weight 12,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 8,500 cm
Package 2 Length 12,000 cm
Package 2 Weight 148,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,074 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months