Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
FT
|
Nom abrégé d'appareil
|
GV2G
|
Type de produit ou de composant
|
Peigne de raccordement
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de raccordement
|
Description des pôles
|
3P
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
TeSys Deca
|
Nombre de dérivations
|
2
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
63 A
|
Pas de raccordement
|
54 mm
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Sur la borne
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V
|
Longueur
|
98 mm
|
Poids du produit
|
0,038 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
40,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
80
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,360 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
2560
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
118,100 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|