Schneider-Electric Cebeo
 
GV2L10 image- cebeo
GV2L10
disjoncteur moteur GV2-L - 6,3 A - 3P 3d - déclencheur magnétique
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys GV2
Nom abrégé d'appareil GV2L
Application de l’appareil Moteur
Description des pôles 3P
Type de réseau C.a.
Catégorie d'emploi Catégorie A conforme à IEC 60947-2
AC-3 conforme à IEC 60947-4-1
Fréquence réseau 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Pouvoir de coupure 100 kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA Icu à 400/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
4 kA Icu à 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 100 % à 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
100 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 % à 400/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Technologie de déclencheur Magnétique
Courant de déclenchement magnétique 78 A
Complémentaires
Mode de fixation Rail DIN symétrique 35 mm: pincé
Épaisseur de tôle: vissé (avec 2 x vis M4)
Position de montage Any position
Puissance moteur kW 2,2 kW à 400/415 V c.a. 50/60 Hz
3 kW à 500 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 690 V c.a. 50/60 Hz
Type de commande Bouton rotatif
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60947-2
Puissance dissipée par pôle 1,8 W
Durée de vie mécanique 100000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour AC-3 à 415 V
Vitesse de commande maximale 40 cyc/h
Service assigné Continu conforme à IEC 60947-4-1
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² souple sans
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² souple avec embout de câble
Couple de serrage 1,7 N.m sur borniers à vis-étrier
Robustesse mécanique Chocs: 30 gn conforme à IEC 60068-2-27
Vibrations: 5 Gn, 5...150 Hz conforme à IEC 60068-2-6
Aptitude au sectionnement Yes conforming to IEC 60947-1
Hauteur 89 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 97 mm
Poids du produit 0,33 kg
Environnement
Normes EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
Certifications du produit Certificat CEI CE
UL
CSA
CCC
EAC
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
BV
Traitement de protection TH
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK IK04
Température de fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Tenue au feu 960 °C conforme à IEC 60695-2-1
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 319 g
Hauteur de l'emballage 1 4,6 cm
Largeur de l'emballage 1 9,3 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 20
Poids de l'emballage 2 6,714 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 320
Poids de l'emballage 3 122,34 kg
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months