Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou de composant
|
Coffret
|
Nom abrégé d'appareil
|
GV2MC
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de montage
|
Compatibilité produit
|
GV2ME
|
Type de coffret
|
Montage en surface
|
Complémentaires
Emplacement de montage auxiliaire
|
Gauche
Droite
|
Hauteur
|
147 mm
|
Largeur
|
93 mm
|
Profondeur
|
84 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP41
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
263 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,258 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
108
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
41,912 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|