Schneider-Electric Cebeo
 
GV2P05 image- cebeo
GV2P05
disjoncteur moteur GV2-P - 0,63..1 A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys GV2
Type de produit ou de composant Disjoncteur
Nom abrégé d'appareil GV2P
Application de l’appareil Moteur
Technologie de déclencheur Thermique-magnétique
Complémentaires
Description des pôles 3P
Type de réseau C.a.
Catégorie d'emploi AC-3 conforming to IEC 60947-4-1
Catégorie A conforme à IEC 60947-2
Fréquence réseau 50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1
Mode de fixation 35 mm symmetrical DIN rail: clipped
Épaisseur de tôle: vissé (avec 2 x vis M4)
Position de montage Any position
Puissance moteur kW 0,25 kW à 400/415 V c.a. 50/60 Hz
0.55 kW at 690 V AC 50/60 Hz
Pouvoir de coupure 100 kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 100 % at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 % at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Type de commande Bouton rotatif
[In] courant assigné d'emploi 1 A
Thermal protection adjustment range 0,63…1 A
Courant de déclenchement magnétique 13 A
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ith] courant thermique conventionnel 1 A conforme à IEC 60947-4-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs IEC 60947-2 6 kV
Puissance dissipée par pôle 2,5 W
Durée de vie mécanique 100000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycles for AC-3 at 440 V
Vitesse de commande maximale 25 cyc/h
Service assigné Continuous conforming to IEC 60947-4-1
Couple de serrage 1.7 N.m on screw clamp terminals
Aptitude au sectionnement Yes conforming to IEC 60947-1
Sensibilité à une perte de phase Yes conforming to IEC 60947-4-1
Hauteur 89 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 97 mm
Environnement
Normes EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Certifications du produit Certificat CEI CE
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
RINA
Traitement de protection TH
Degré de protection IP IP20 conforming to IEC 60529
Degré de protection IK IK04
Température de fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Tenue au feu 960 °C conforming to IEC 60695-2-1
Altitude de fonctionnement 2000 m
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 264 g
Hauteur de l'emballage 1 4,8 cm
Largeur de l'emballage 1 9,3 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 20
Poids de l'emballage 2 5,612 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 320
Poids de l'emballage 3 109,115 kg
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months