Principales
Gamme
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nom abrégé d'appareil
|
GVAE
|
Type de produit ou de composant
|
Bloc de contact auxiliaire
|
Compatibilité produit
|
GV2P
GV2RT
GV2ME
GV3L
GV2LE
GV3P
GV2L
|
Emplacement de montage
|
Avant
|
Composition des pôles
|
1F+1O
|
Quantité du lot
|
Jeu de 10
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V conforme à UL 508
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
250 V conforme à IEC 60947-1
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24...240 V c.a.
24...60 V c.c.
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
2,5 A
|
Durée de vie mécanique
|
100000 cycle
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Type de protection
|
Fusible gG 10 A
Disjoncteur GB2CB06 10 A
|
Puissance assignée d'emploi en VA
|
120 VA à 110…120 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
120 VA à 230…240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
48 VA à 24 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
60 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
|
Couple de serrage
|
1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Hauteur
|
11 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
29 mm
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Environnement normal
|
Certifications du produit
|
UKCA
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
17,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
7,400 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
174,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
220
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,123 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|