Schneider-Electric Cebeo
 
LA1KN22 image- cebeo
LA1KN22
bloc de contacts auxiliaires TeSys - 2 F + 2 O - bornes à vis-étriers
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys K
Type de produit ou de composant Bloc de contact auxiliaire
Nom abrégé d'appareil LA1
Compatibilité de gamme TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
Emplacement de montage Façade
Composition des pôles 2F+2O
Contacts operation Instantané
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 6 A à 120 V AC-15
1,04 A à 690 V AC-15
0,55 A à 125 V DC-13
0,1 A à 600 V DC-13
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V conforme à IEC 60947-5-1
600 V conforme à UL 60947-5-1
600 V conforme à CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A à <50 °C
Normes EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certifications du produit Certificat CEI CE
UL
CSA
CCC
Complémentaires
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 110 A à <= 690 V c.a. conforme à IEC 60947
Courant temporaireadmissible 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Calibre du fusible à associer 10 A gG à <= 690 V conforme à IEC 60947
Courant commuté minimum 5 mA
Tension de commutation minimale 17 V
Distance disjointe 0,5 mm
Résistance d'isolement > 10 MΩ
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec embout de câble
Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²flexible with cable end
Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Couple de serrage 1,3 N.m - avec tournevis empreinte Philips n°2
Hauteur 30 mm
Largeur 38 mm
Profondeur 35 mm
Poids du produit 0,045 kg
Environnement
Caractéristique d'environnement Environnement normal
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
Traitement de protection TC conforme à IEC 60068
Température ambiante pour le stockage -50…80 °C
Température de fonctionnement -25…50 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Packing Units
Poids de la boîte (livres) 0,040 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,350 dm
Largeur de l'emballage 1 0,350 dm
Longueur de l'emballage 1 0,400 dm
Offer Sustainability
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois