|
|
|
LA1LD580BD
Relaisinterface 24VDC --> 24 ..240VAC 50/60Hz Integral 63
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering FEB 12, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
TeSys
|
Korte naam apparaat
|
LA1LD
|
Type product of component
|
Interfacemodule
|
Bereik compatibiliteit
|
TeSys TeSys Integral schakelonderbreker
|
Complementaire kenmerken
Uitgangstype
|
Relaisuitgang
|
Montagelocatie
|
Boven op geïntegreerde eenheid
|
[Uc] spanning stuurkring
|
24 V DC
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.85...1.1 Uc DC
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklemaansluitklem 1 kabel(s) 1 mm²
Schroefklemaansluitklem 2 kabel(s) 2,5 mm²
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
24...240 V AC 50/60 Hz
|
Nettogewicht
|
0,11 kg
|
Omgeving
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
63 A
|
Type beveiliging
|
Overspanningsbeveiliging
Tegen omgekeerde polariteit
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 B conform IEC 60529
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…50 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-25…70 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
10,8 cm
|
Package 1 Length
|
10,8 cm
|
Package 1 Weight
|
170,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
17
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,222 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|