Catégorie d'emploi
|
AC-1
|
Description des pôles
|
4P
|
Composition des contacts de la colonne d'alimentation
|
4F
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 690 V c.a. <= 400 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V c.a. <= 400 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
20 A (at <60 °C) at <= 690 V c.a. AC-1 for circuit de puissance
|
Type de circuit de contrôle
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
20 A (at 60 °C) for circuit de puissance
10 A (at 50 °C) for circuit de signalisation
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A c.a. for circuit de puissance conforming to IEC 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
90 A 50 °C - 1 s for circuit de puissance
85 A 50 °C - 5 s for circuit de puissance
80 A 50 °C - 10 s for circuit de puissance
60 A 50 °C - 30 s for circuit de puissance
45 A 50 °C - 1 min. for circuit de puissance
40 A 50 °C - 3 min. for circuit de puissance
20 A 50 °C - >= 15 min. for circuit de puissance
|
Calibre du fusible à associer
|
25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
25 A aM for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V conforme à UL 508
Circuit de puissance: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V conforme à CSA C22.2 No 14
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
1,3 W
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Perte de niveau: >= 0,20 Uc (at <50 °C)
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec embout de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec embout de câble
|
Taux de fonctionnement maximal
|
3600 cyc/h
|
Fréquence circuit signalisation
|
<= 400 Hz
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Couple de serrage
|
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier empreinte Philips n°2
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier pozidriv n°2
|
Temps de fonctionnement
|
10...20 ms désexcitation bobine + ouverture ''F''
10...20 ms excitation bobine + fermeture ''F''
|
Niveau de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conforme à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conforme à EN/ISO 13849-1
|
Durée de vie mécanique
|
10 Millions de manœuvres
|
Durée de vie électrique
|
0,16 Millions de manœuvres 20 A AC-1 à Ue <= 690 V
|
Robustesse mécanique
|
Chocs contacteur fermé, sur axe X: 10 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur axe Y: 15 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur axe Z: 15 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur axe X: 6 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur axe Y: 10 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur axe Z: 10 Gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5...300 Hz conforme à IEC 60068-2-6
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5...300 Hz conforme à IEC 60068-2-6
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
57 mm
|
Poids du produit
|
0,18 kg
|