Schneider-Electric Cebeo
 
LC3D32AP7 foto- cebeo
LC3D32AP7
starter ster-driehoek op grondplaat TeSys LC3-D - spoel230 V AC
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma TeSys
Tesys deca
Productnaam Tesys deca
Type product of component Star delta starter
Korte naam apparaat LC3D
Toepassing contactor Motorsturing
Gebruikscategorie AC-3
Presentatie product Voorbedraad
Beschrijving polen 3 x 3P
Samenstelling vermogenspoolcontact 3 x 3 NO
[Ue] nominale bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vermogenskring
Motorvermogen kW 15 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
25 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
30 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
30 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
Type stuurkring AC bij 50/60 Hz
[Uc] spanning stuurkring 230 V AC 50/60 Hz
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor 1 NC voor KM1 star contactor
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform IEC 60947
Overspanningscategorie III
[Ui] nominale isolatiespanning Vermogenskring: 690 V conform IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
Elektrische levensduur 1,65 Miljoen schakelingen 32 A AC-3 bij Ue <= 440 V
Veiligheidskap Beschermkap
Type vergrendeling Mechanisch
Montagesteun Plaat
Normen EN 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
Productcertificeringen GOST
RINA
UL
CSA
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
GL
Complementaire kenmerken
Aansluitingen - klemmen Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel met kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide zonder kabelhuls
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide zonder kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…10 mm² - cable stiffness: flexibel met kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flexibel met kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: rigide zonder kabelhuls
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: rigide zonder kabelhuls
Aandraaimoment Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 2,5 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Vermogenskring: 2,5 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv Nr. 2
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv Nr. 2
Mechanische levensduur 15 Miljoen schakelingen
Maximale bedrijfssnelheid 30 cyc/u bij <60 °C
Starttijd 30 s
Spoeltechnologie Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit Uitval: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Operationeel: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Operationeel: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Inschakelstroom in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Warmteafvoer 2…3 W bij 50/60 Hz
Type hulpcontacten Mechanisch gekoppeld conform IEC 60947-5-1 3 x 1 NO + 1 NC
Spiegelcontact conform IEC 60947-4-1 3 x 1 NC
Frequentie signaalcircuit 25...400 Hz
Minimale schakelstroom 5 mA for signalisatiekring
Minimale schakelspanning 17 V voor signalisatiekring
Niet-overlappingstijd 1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
Breedte 166 mm
Hoogte 124 mm
Diepte 149 mm
Nettogewicht 2,03 kg
Omgeving
Isolatieweerstand > 10 MOhm for signalisatiekring
IP-beschermingsgraad IP20 voorkant conform IEC 60529
Klimatologische bestendigheid Conform IACS E10
Conform IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D
Beschermende behandeling TH conform IEC 60068-2-30
Vervuilingsgraad 3
Omgevingstemperatuur bij opslag -60…80 °C
Omgevingstemperatuur voor werking -40…70 °C bij Uc
Bedrijfshoogte 3000 m zonder
Vuurbestendigheid 850 °C conform IEC 60695-2-1
Vlamvertraging V1 conform UL 94
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open: 2 Gn. 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn. 5...300 Hz
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
Schokken contactor open: 8 Gn gedurende 11 ms
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,500 cm
Package 1 Width 16,000 cm
Package 1 Length 23,200 cm
Package 1 Weight 1,729 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months