Schneider-Electric Cebeo
 
LP1K09004BD foto- cebeo
LP1K09004BD
TeSys K contactor - 4 polen (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC spoel
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma TeSys K
Gamma TeSys
Type product of component Contactor
Korte naam apparaat LP1K
Toepassing contactor Resistieve belasting
Gebruikscategorie AC-1
Beschrijving polen 4P
Samenstelling poolcontact 4 NO
Ie toegekende bedrijfstroom 20 A 50 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
16 A 70 °C) bij 690 V AC AC-1 voor vermogenskring
Complementaire kenmerken
Spanningslimieten controlecircuit Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Uitval: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
[Ui] nominale isolatiespanning Vermogenskring: 600 V conform UL 508
Vermogenskring: 690 V conform IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V conform CSA C22.2 Nr 14
[Uimp] nominale stoothoudspanning 8 kV
Overspanningscategorie III
Montagesteun Rail
Plaat
Vlamvertraging V1 conform UL 94
Vereisten 2 conform NF F 16-101
Vereisten 2 conform NF F 16-102
Aandraaimoment 1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
[Ue] nominale bedrijfspanning Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 20 A bij <50 °C voor vermogenskring
Irms nominale maakcapaciteit 110 A AC voor vermogenskring conform NF C 63-110
110 A AC voor vermogenskring conform IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 110 A bij 415 V conform IEC 60947
110 A bij 440 V conform IEC 60947
80 A bij 500 V conform IEC 60947
110 A bij 220...230 V conform IEC 60947
110 A bij 380...400 V conform IEC 60947
70 A bij 660...690 V conform IEC 60947
Geassocieerde zekeringwaarde 25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
25 A aM voor vermogenskring
Gemiddelde impedantie 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
Inschakelstroom in W 3 W 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 3 W bij 20 °C
Werkingstijd 30...40 ms spoelbekr en NO-sluiting
10 ms spoelontkrachtiging en NO-opening
Niveau van veiligheid van de betrouwbaarheid B10d = 1369863 cycli contactor met nominale belasting conform EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycli contactor met mechanische belasting conform EN/ISO 13849-1
Mechanische levensduur 10 Miljoen schakelingen
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/u
Hoogte 58 mm
Breedte 45 mm
Diepte 57 mm
Gewicht product 0,225 kg
Omgeving
Productcertificeringen CSA
UL
Omgevingstemperatuur bij werking -25…50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -50…80 °C
Bedrijfshoogte 2000 m zonder
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 221 g
Gewicht verpakking 2 9,34 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months